Kabelzange / Flachzange, flache Verarbeitung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F-606

Teilenummer
F-606
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

46.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Plombierzangen Overall Length(mm) 153
With or without Spring N/A Single Product/Set Classification Single Item Main Body Width(mm) 51
Main Body Thickness(mm) 8 Main body: option Main Body Weight(g) 85
JAN Code 4962537160205

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelzange / Flachzange, flache Verarbeitung, die Teilenummer ist F-606.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F-606.

Technischer Support