Präzisionspinzette (nicht magnetisch / säureresistent)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TS-S-S

Teilenummer
TS-S-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

132.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Standard, gerade Main Body Material Edelstahl Tip material Edelstahl
Overall Length(mm) 140 Non-magnetism function Y/N Verfügbar Single Product Set Product Einzelstück
Main Body Parts Grundkörper With/without tip replacement function N/A Width(mm) 8
Weight(g) 14 JAN Code 4962537522904

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisionspinzette (nicht magnetisch / säureresistent), die Teilenummer ist TS-S-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TS-S-S.

Technischer Support