Abmantelungswerkzeug, 90940

Abmantelungswerkzeug, 90940
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Dies ist eine Abisolierzange aus ABS-Harz.
Set-Inhalt / Zubehör: Ersatzklinge für Koaxialkabel-Abisolierzange × 1, Ersatzklinge für vertikale Spaltung von Kabelabisolierzange × 1

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

90940

Teilenummer
90940
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mass(g) 98 Specifications Wire Stripper Application Range: 0.8, 1.0, 1.3, 1.6, 2.0, 2.6 mm2 (20, 18, 16, 14, 12, 10 AWG), Cable Stripper Application Range: 5.1 to 5.8 mm2 (4 to 3 AWG) Components of Set / Accessories Replacement blade for coaxial cable stripper x 1, replacement blade for longitudinal cable stripper x 1
JAN Code 4712818643626

Sie befinden sich auf der Seite für Abmantelungswerkzeug, 90940, die Teilenummer ist 90940.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 90940.

Technischer Support