Neji-Saurus, RX PZ-59

Neji-Saurus, RX PZ-59

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Neji-Saurus, RX PZ-59
  • Neji-Saurus, RX PZ-59
  • Neji-Saurus, RX PZ-59
  • Neji-Saurus, RX PZ-59
  • Neji-Saurus, RX PZ-59

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PZ-59

Teilenummer
PZ-59
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.27 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 204
With or without spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2 Set / Single Item Single Item
Blade hardness HRC60±2 Material High Carbon Steel (Elastomer Grip) Main body: option Main Body
Weight(g) 300 Features Compatible with screw head with outer diameter of φ 3 to 15 mm. Its unique gear tooth grab even thin objects firmly. It also easily cuts thick electric wires.

Sie befinden sich auf der Seite für Neji-Saurus, RX PZ-59, die Teilenummer ist PZ-59.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PZ-59.

Technischer Support