Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N901UL-100-10-0.2-PACK
Product Type | Folie | Width(mm) | 100 | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.2 | Details Type | Single-sided chemical adhesive processed | Tensile Strength | 50MPa |
Stretch | 330% | Dielectric breakdown strength(KV) | 14.1 | Base Materials | Single-sided adhesive PTFE film |
Specific Gravity | 2.1~2.3 | Dynamic friction coefficient | 0.1 | Volume resistivity(Ω・cm) | 1 x 1017 or more |
Permittivity(1MHz) | 2.1 | Arc resistance(sec) | 180 or more | Flame resistance | VTM-0 (0.02-0.24 mmt)/V-0 (0.25 mmt or above) |
Fusing point(°C) | 327 | Amount Of Content | 1 Box (3 Rolls) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften