Polyimide Adhesive Tape

Polyimide Adhesive Tape
  • Mengenrabatt
Tape made with a highly heat-resistant polyimide film as its base material.
[Features]
· Product features superior electrical insulation and heat resistance.
· Ideal for insulating lithium-ion secondary batteries.
[Applications]
· For heat masking on electrical component production lines.
· For heat-resistant electrical insulation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-1577-01
1-1577-02
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dicke
(mm)
Klebekraft Prüfspannung
(V)
Artikelbezeichnung des Herstellers Hersteller Anzahl Inhaltsmenge

48.99 €

5 6 Arbeitstage 0.0534.0N/19mm8000Adhesive Tape 360A 0.053 t360A 0.053t1 Roll

70.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.084.4N/19mm11000Adhesive Tape 360A 0.08 t360A 0.08t1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Brauner Untergrund Breite(mm) 19
Länge(m) 20 Detaillierte Farben Brown Eigenschaften The product features superior electrical insulation and heat resistance. Suitable for electrode insulation of lithium ion secondary batteries.
Basiswerkstoff Polyimide film Klebstoff Mittel Material Acrylic Dehnen(%) 65
Fußnoten Price per 1 roll. Flammfest Suitable for UL510FR E34833 Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) 180
Inhaltsmenge 1 Roll

Technischer Support