4-schneidig Kegelkopffräser, kurze Messer 4TE (SKH56)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4TE15-3
4TE15-4
4TE15-5
4TE15-6
4TE20-3
4TE20-4
4TE20-5
4TE20-6
4TE30-3
4TE30-4
4TE30-5
4TE30-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter
(mm)

112.57 €

1 6 Arbeitstage 31525168516.39

162.63 €

1 6 Arbeitstage 41530169020.07

243.29 €

1 6 Arbeitstage 515352011023.76

318.38 €

1 6 Arbeitstage 615402512027.43

202.96 €

1 6 Arbeitstage 32025168521.19

266.23 €

1 6 Arbeitstage 42030209025.83

454.67 €

1 6 Arbeitstage 520352511030.47

610.43 €

1 6 Arbeitstage 620402512035.11

322.56 €

1 6 Arbeitstage 330202510026.09

385.83 €

1 6 Arbeitstage 430202510027.09

434.51 €

1 6 Arbeitstage 530202510028.09

710.56 €

1 6 Arbeitstage 630253211034.87

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde Number of flutes(sheet) 4 Torsional Angle Weak torsion (15 to 25°)
Tool Material Type High-speed steel Coating Ohne Beschichtung Tip Diameter Tolerance (φD) 0~-0.05
Allowable difference of angle (α°)(°) +10~-10

Technischer Support