Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Handle No. | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4 | 40 | 8 | 142 | BS7 | 142 | 92 | ||
125.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5/8 | 35 | 8 | 137 | BS7 | 137 | 92 | ||
142.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7/8 | 45 | 8 | 147 | BS7 | 147 | 92 | ||
110.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 6 | 127 | BS7 | 127 | 92 | ||
110.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 30 | 6 | 132 | BS7 | 132 | 92 | ||
80.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 6 | 132 | BS7 | 132 | 92 | ||
80.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 33 | 6 | 135 | BS7 | 135 | 92 | ||
84.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 33 | 6 | 135 | BS7 | 135 | 92 | ||
84.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 35 | 8 | 137 | BS7 | 137 | 92 | ||
125.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 35 | 8 | 137 | BS7 | 137 | 92 | ||
125.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 35 | 8 | 137 | BS7 | 137 | 92 | ||
98.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 35 | 8 | 137 | BS7 | 137 | 92 | ||
100.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 40 | 8 | 142 | BS7 | 142 | 92 | ||
100.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 40 | 8 | 142 | BS7 | 142 | 92 | ||
176.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 40 | 8 | 173 | BS9 | 173 | 120 | ||
114.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 45 | 8 | 147 | BS7 | 147 | 92 | ||
176.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 45 | 8 | 178 | BS9 | 178 | 120 | ||
122.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 8 | 147 | BS7 | 147 | 92 | ||
176.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 45 | 8 | 178 | BS9 | 178 | 120 | ||
142.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 45 | 8 | 147 | BS7 | 147 | 92 | ||
176.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 45 | 8 | 178 | BS9 | 178 | 120 | ||
148.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 45 | 8 | 147 | BS7 | 147 | 92 | ||
176.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 45 | 8 | 178 | BS9 | 178 | 120 | ||
156.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 8 | 147 | BS7 | 147 | 92 | ||
176.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 45 | 8 | 178 | BS9 | 178 | 120 | ||
160.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.4 | 50 | 10 | 155 | BS7 | 155 | 92 | ||
160.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 50 | 10 | 155 | BS7 | 155 | 92 | ||
188.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 50 | 10 | 183 | BS9 | 183 | 120 | ||
168.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 50 | 10 | 155 | BS7 | 155 | 92 | ||
211.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 50 | 10 | 183 | BS9 | 183 | 120 | ||
174.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 50 | 10 | 155 | BS7 | 155 | 92 | ||
211.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 50 | 10 | 183 | BS9 | 183 | 120 | ||
205.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 50 | 10 | 155 | BS7 | 155 | 92 | ||
224.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 50 | 10 | 183 | BS9 | 183 | 120 | ||
205.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 50 | 10 | 155 | BS7 | 155 | 92 | ||
238.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 50 | 10 | 183 | BS9 | 183 | 120 | ||
238.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 55 | 10 | 160 | BS7 | 160 | 92 | ||
264.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 55 | 10 | 188 | BS9 | 188 | 120 | ||
238.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 55 | 10 | 160 | BS7 | 160 | 92 | ||
282.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 55 | 10 | 188 | BS9 | 188 | 120 | ||
296.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 55 | 10 | 188 | BS9 | 188 | 120 | ||
312.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 55 | 10 | 188 | BS9 | 188 | 120 | ||
342.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 55 | 10 | 188 | BS9 | 188 | 120 | ||
386.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 58 | 10 | 191 | BS9 | 191 | 120 | ||
420.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 58 | 10 | 191 | BS9 | 191 | 120 | ||
442.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 58 | 10 | 191 | BS9 | 191 | 120 | ||
460.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 60 | 10 | 195 | BS9 | 195 | 120 | ||
486.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 60 | 10 | 195 | BS9 | 195 | 120 | ||
520.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 60 | 12 | 195 | BS9 | 195 | 120 | ||
520.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 60 | 12 | 195 | BS9 | 195 | 120 | ||
626.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 65 | 12 | 200 | BS9 | 200 | 120 | ||
626.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 65 | 12 | 200 | BS9 | 200 | 120 | ||
626.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 65 | 12 | 200 | BS9 | 200 | 120 | ||
743.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 68 | 12 | 203 | BS9 | 203 | 120 | ||
743.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 68 | 12 | 203 | BS9 | 203 | 120 | ||
743.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 68 | 12 | 203 | BS9 | 203 | 120 | ||
800.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | 70 | 12 | 205 | BS9 | 205 | 120 | ||
800.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 70 | 12 | 205 | BS9 | 205 | 120 | ||
1,074.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 54 | 70 | 12 | 205 | BS9 | 205 | 120 | ||
1,074.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 70 | 12 | 205 | BS9 | 205 | 120 |
Loading...
Blade shape type | Quadratisch | Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating | Ohne Beschichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Handle No.
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften