Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length (L) (mm) | Handle No. | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 60 | 6 | 150 | MT2 | 150 | 78.5 | ||
157.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 80 | 6 | 170 | MT2 | 170 | 78.5 | ||
119.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 60 | 8 | 150 | MT2 | 150 | 78.5 | ||
157.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 80 | 8 | 170 | MT2 | 170 | 78.5 | ||
121.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 60 | 8 | 150 | MT2 | 150 | 78.5 | ||
160.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 80 | 8 | 170 | MT2 | 170 | 78.5 | ||
157.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 60 | 8 | 150 | MT2 | 150 | 78.5 | ||
195.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 80 | 8 | 170 | MT2 | 170 | 78.5 | ||
229.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 100 | 8 | 190 | MT2 | 190 | 78.5 | ||
229.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 100 | 8 | 210 | MT3 | 210 | 98 | ||
168.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 60 | 8 | 150 | MT2 | 150 | 78.5 | ||
382.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 100 | 8 | 210 | MT3 | 210 | 98 | ||
360.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 80 | 10 | 190 | MT3 | 190 | 98 | ||
495.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 100 | 10 | 190 | MT2 | 190 | 78.5 | ||
495.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 100 | 10 | 210 | MT3 | 210 | 98 | ||
654.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 100 | 10 | 210 | MT3 | 210 | 98 | ||
723.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 120 | 10 | 230 | MT3 | 230 | 98 | ||
759.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 100 | 10 | 210 | MT3 | 210 | 98 | ||
759.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 100 | 10 | 240 | MT4 | 240 | 123 | ||
866.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 100 | 10 | 240 | MT4 | 240 | 123 | ||
1,077.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 150 | 10 | 290 | MT4 | 290 | 123 |
Loading...
Blade shape type | Quadratisch | Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating | Ohne Beschichtung |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length (L)(mm)
Handle No.
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften