Einzelne Winkelgeschwindigkeit Fräser w / Cobalt Griff WAC-S (SKH56)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WAC-S8-60
WAC-S8-90
WAC-S8-120
WAC-S10-60
WAC-S10-90
WAC-S10-120
WAC-S12-60
WAC-S12-90
WAC-S12-120
WAC-S15-60
WAC-S15-90
WAC-S15-120
WAC-S20-60
WAC-S20-90
WAC-S20-120
WAC-S25-60
WAC-S25-90
WAC-S25-120
WAC-S30-60
WAC-S30-90
WAC-S30-120
WAC-S35-60
WAC-S35-90
WAC-S35-120
WAC-S40-60
WAC-S40-90
WAC-S40-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Number of flutes Handle diameter
(mm)
Blade Width
(mm)
Angle
(°)
Blade height
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)

92.45 €

1 6 Arbeitstage 85038682601.73310

92.45 €

1 6 Arbeitstage 85037683901.5310

92.45 €

1 6 Arbeitstage 850376831200.87310

102.40 €

1 6 Arbeitstage 105037683602.6310

102.40 €

1 10 Arbeitstage 1050368849023.510

102.40 €

1 6 Arbeitstage 1050368841201.153.510

109.37 €

1 10 Arbeitstage 125036883603.463.510

109.37 €

1 10 Arbeitstage 125036884902410

109.37 €

1 6 Arbeitstage 1250368841201.15410

112.36 €

1 6 Arbeitstage 1565498104603.46412

112.36 €

1 10 Arbeitstage 1565488105902.5512

112.36 €

1 6 Arbeitstage 15654881051201.44512

101.44 €

1 10 Arbeitstage 20705310105604.33612

101.44 €

1 10 Arbeitstage 20705210106903812

101.44 €

1 6 Arbeitstage 207052101061201.73812

134.81 €

1 6 Arbeitstage 25755410126605.2715

134.81 €

1 10 Arbeitstage 25755310127903.51015

134.81 €

1 6 Arbeitstage 257553101271202.021015

149.42 €

1 6 Arbeitstage 30805412168606.93818

149.42 €

1 6 Arbeitstage 308054121689041218

149.42 €

1 6 Arbeitstage 308054121681202.311218

207.13 €

1 6 Arbeitstage 35855912168606.931018

207.13 €

1 6 Arbeitstage 3585571216109051418

207.13 €

1 6 Arbeitstage 3585571216101202.891418

253.72 €

1 6 Arbeitstage 40956614209607.791220

253.72 €

1 10 Arbeitstage 4095631420129061620

253.72 €

1 6 Arbeitstage 4095631420121203.461620

Loading...

  1. 1

Technischer Support