Walzenstirnfräser SE (SKH51)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE38-30-15.875
SE40-35-15.875
SE40-38-15.875
SE40-40-19.05
SE75-60-25.4
SE75-75-25.4
SE100-60-25.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Key width
(mm)
Key Height
(mm)

243.99 €

1 6 Arbeitstage 38301015.8758.43.9

255.11 €

1 6 Arbeitstage 40351215.8758.43.9

268.32 €

1 6 Arbeitstage 40381215.8758.43.9

273.89 €

1 6 Arbeitstage 40401219.058.45

919.86 €

1 6 Arbeitstage 75601625.410.45.3

1,038.76 €

1 6 Arbeitstage 75751625.410.45.3

1,561.65 €

1 6 Arbeitstage 100601825.410.45.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade shape type Quadratisch Tool Material Type HSS-Stahl Coating Ohne Beschichtung

Technischer Support