Teilenummer
|
---|
CFT10-60 |
CFT10-90 |
CFT15-60 |
CFT15-90 |
CFT20-60 |
CFT20-90 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Tip diameter (mm) | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 10 | 6.9 | 100 | - | 10 | 2 | - | - | ||
96.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 10 | 4 | 100 | - | 10 | 2 | - | - | ||
134.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 15 | 10.8 | 105 | 75 | 12 | 2.5 | 11.5 | 5 | ||
134.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 15 | 6.2 | 105 | 80 | 12 | 2.5 | 11.5 | 5 | ||
184.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 20 | 14.7 | 110 | 70 | 16 | 3 | 15.5 | 5 | ||
184.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 20 | 8.5 | 110 | 80 | 16 | 3 | 15.5 | 5 |
Loading...
Application | Lochfasen | Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung | Number of flutes | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tip diameter(mm)
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften