Kugelkopffräser, BE (HSS-Co)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BE0.3
BE0.4
BE0.5
BE0.6
BE0.7
BE0.8
BE0.9
BE0.35
BE0.45
BE0.55
BE0.65
BE0.75
BE0.85
BE0.95
BE1
BE1.05
BE1.1
BE1.2
BE1.3
BE1.4
BE1.5
BE1.6
BE1.7
BE1.8
BE1.9
BE1.15
BE1.25
BE1.35
BE1.45
BE1.55
BE1.65
BE1.75
BE1.85
BE1.95
BE2
BE2.05
BE2.1
BE2.2
BE2.3
BE2.4
BE2.5
BE2.6
BE2.7
BE2.8
BE2.9
BE2.15
BE2.25
BE2.35
BE2.45
BE2.55
BE2.65
BE2.75
BE2.85
BE2.95
BE3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter
(mm)

154.28 €

1 6 Arbeitstage 0.32600.6

154.28 €

1 6 Arbeitstage 0.42600.8

148.73 €

1 6 Arbeitstage 0.52.5601

142.47 €

1 6 Arbeitstage 0.62.5601.2

140.38 €

1 6 Arbeitstage 0.72.5601.4

140.38 €

1 6 Arbeitstage 0.83.5601.6

140.38 €

1 6 Arbeitstage 0.93.5601.8

154.28 €

1 6 Arbeitstage 0.352600.7

154.28 €

1 6 Arbeitstage 0.452600.9

148.73 €

1 6 Arbeitstage 0.552.5601.1

142.47 €

1 6 Arbeitstage 0.652.5601.3

140.38 €

1 6 Arbeitstage 0.753.5601.5

140.38 €

1 6 Arbeitstage 0.853.5601.7

140.38 €

1 6 Arbeitstage 0.953.5601.9

121.68 €

1 6 Arbeitstage 15602

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.055602.1

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.15602.2

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.25602.4

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.37602.6

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.47602.8

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.510603

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.610603.2

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.710603.4

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.810603.6

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.910603.8

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.155602.3

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.257602.5

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.357602.7

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.457602.9

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.5510603.1

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.6510603.3

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.7510603.5

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.8510603.7

121.68 €

1 6 Arbeitstage 1.9510603.9

121.68 €

1 6 Arbeitstage 212704

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.0512704.1

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.112704.2

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.212704.4

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.312704.6

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.412704.8

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.515905

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.615905.2

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.715905.4

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.815905.6

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.915905.8

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.1512704.3

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.2512704.5

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.3512704.7

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.4512704.9

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.5515905.1

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.6515905.3

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.7515905.5

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.8515905.7

121.68 €

1 6 Arbeitstage 2.9515905.9

121.68 €

1 6 Arbeitstage 320906

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type HSS-Stahl Number of flutes(sheet) 2 Coating Ohne Beschichtung
Shank diameter (d)(mm) 6

Technischer Support