Miniecken-Eckenabrundfräse MCRC (SKH56)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MCRC0.3
MCRC0.4
MCRC0.5
MCRC0.6
MCRC0.7
MCRC0.8
MCRC0.9
MCRC0.75
MCRC1
MCRC1.1
MCRC1.2
MCRC1.3
MCRC1.4
MCRC1.5
MCRC1.6
MCRC1.7
MCRC1.8
MCRC1.9
MCRC1.25
MCRC1.75
MCRC2
MCRC2.1
MCRC2.2
MCRC2.3
MCRC2.4
MCRC2.5
MCRC2.6
MCRC2.7
MCRC2.8
MCRC2.9
MCRC2.25
MCRC2.75
MCRC3
MCRC3.5
MCRC4
MCRC4.5
MCRC5
MCRC5.5
MCRC6
MCRC6.5
MCRC7
MCRC7.5
MCRC8
MCRC8.5
MCRC9
MCRC9.5
MCRC10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
R Size (R)
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Length under neck
(mm)

98.66 €

1 6 Arbeitstage 2.60.36065

98.66 €

1 6 Arbeitstage 2.80.46065

98.66 €

1 6 Arbeitstage 30.56065.7

98.66 €

1 6 Arbeitstage 3.20.66066.3

98.66 €

1 6 Arbeitstage 3.40.76066.3

98.66 €

1 6 Arbeitstage 3.60.86067.3

98.66 €

1 6 Arbeitstage 3.80.96067.3

98.66 €

1 6 Arbeitstage 3.50.756066.3

98.66 €

1 6 Arbeitstage 416067.3

98.66 €

1 6 Arbeitstage 4.21.16068.2

98.66 €

1 6 Arbeitstage 4.41.26068.2

98.66 €

1 6 Arbeitstage 4.61.36069.1

98.66 €

1 6 Arbeitstage 4.81.46069.1

98.66 €

1 6 Arbeitstage 51.56069.1

98.66 €

1 6 Arbeitstage 5.21.660610

98.66 €

1 6 Arbeitstage 5.41.760610

98.66 €

1 6 Arbeitstage 5.61.860610

98.66 €

1 6 Arbeitstage 5.81.960610

98.66 €

1 6 Arbeitstage 4.51.256068.2

98.66 €

1 6 Arbeitstage 5.51.7560610

98.66 €

1 6 Arbeitstage -2606-

98.66 €

1 6 Arbeitstage 6.22.170812.2

98.66 €

1 6 Arbeitstage 6.42.270812.2

98.66 €

1 6 Arbeitstage 6.62.370813.1

98.66 €

1 6 Arbeitstage 6.82.470813.1

98.66 €

1 6 Arbeitstage 72.570813.1

98.66 €

1 6 Arbeitstage 7.22.670814

98.66 €

1 6 Arbeitstage 7.42.770814

98.66 €

1 6 Arbeitstage 7.62.870814

98.66 €

1 6 Arbeitstage 7.82.970814

98.66 €

1 6 Arbeitstage 6.52.2570812.2

98.66 €

1 6 Arbeitstage 7.52.7570814

98.66 €

1 6 Arbeitstage -3708-

159.85 €

1 6 Arbeitstage 103.570810

172.36 €

1 6 Arbeitstage 11470810

175.84 €

1 6 Arbeitstage 124.570812

191.84 €

1 6 Arbeitstage 135801012

195.31 €

1 6 Arbeitstage 145.5801016

200.17 €

1 6 Arbeitstage 156801016

210.61 €

1 6 Arbeitstage 166.5801016

218.95 €

1 6 Arbeitstage 177801016

231.47 €

1 6 Arbeitstage 187.5801016

264.16 €

1 6 Arbeitstage 198801016

339.94 €

1 6 Arbeitstage 208.51001220

373.32 €

1 6 Arbeitstage 2191001220

414.34 €

1 6 Arbeitstage 229.51001220

450.50 €

1 6 Arbeitstage 23101001220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSS-Stahl
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Number of flutes 2

Technischer Support