Außenfasenfräser (Nice Guy) NGC (SKH51)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NGC25
NGC35
NGC45
NGC55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Nominal Dimensions Internal Diameter
(mm)
Medium Inner Diameter
(mm)
Outer Diameter Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)

211.31 €

1 10 Arbeitstage 2565122522112011.5~21

311.44 €

1 6 Arbeitstage 3575123532162517~31

451.89 €

1 6 Arbeitstage 45100124541204021~40

601.39 €

1 6 Arbeitstage 55120165551245025~50.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSS-Stahl
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support