Hartmetall-Solid-State-Fräser mit Schruppenfasen für O-Ring-Nut CC-RFOEC3 (Z20)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CC-RFOEC3A-3
CC-RFOEC3A-4
CC-RFOEC3A-5
CC-RFOEC3A-6
CC-RFOEC3A-7
CC-RFOEC3A-8
CC-RFOEC3G-1
CC-RFOEC3G-2
CC-RFOEC3P-3
CC-RFOEC3P-4
CC-RFOEC3P-5
CC-RFOEC3P-6
CC-RFOEC3P-7
CC-RFOEC3P-8
CC-RFOEC3V-1
CC-RFOEC3V-2
CC-RFOEC3V-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Corner R Nominal Dimensions Small Diameter
(mm)
Extension intersection
(mm)
Applicable O-Ring Standards Applicable O-Ring Diameter
(mm)
Applicable O-Ring Tolerance
(mm)

265.10 €

1 6 Arbeitstage 4.3072.496060.2A-32.3064.523For Pressurization AS568A 201–2843.53±0.10

365.58 €

1 6 Arbeitstage 6.8823.946080.2A-43.597.098For Pressurization AS568A 309–3955.33±0.12

446.11 €

1 6 Arbeitstage 9.1175.2780120.4A-54.8569.549For Pressurization AS568A 425–4756.98±0.15

265.10 €

1 6 Arbeitstage 4.1772.216060.2A-62.4254.393Vacuum AS568A 201–2843.53±0.10

365.58 €

1 6 Arbeitstage 6.6993.516080.2A-73.7896.915Vacuum AS568A 309–3955.33±0.12

442.42 €

1 6 Arbeitstage 8.7994.7180120.4A-85.0379.231Vacuum AS568A 425–4756.98±0.15

265.10 €

1 6 Arbeitstage 3.6112.16060.2G-11.9573.827For Pressurization JIS B2401 G25–G1453.1±0.10

371.49 €

1 6 Arbeitstage 7.4704.360100.25G-23.9117.74For Pressurization JIS B2401 G150–G3005.7±0.13

265.10 €

1 6 Arbeitstage 4.3182.56060.2P-32.3084.534For Pressurization JIS B2401 P22A–P503.5±0.10

371.49 €

1 6 Arbeitstage 7.4704.360100.25P-43.9117.74For Pressurization JIS B2401 P48A–P1505.7±0.13

469.75 €

1 6 Arbeitstage 11.3666.580120.4P-56.0111.798For Pressurization JIS B2401 P150A–P4008.4±0.15

265.10 €

1 6 Arbeitstage 4.1512.26060.2P-62.4084.367Vacuum JIS B2401 P22A–P503.5±0.10

371.49 €

1 6 Arbeitstage 7.1973.860100.25P-74.0817.465Vacuum JIS B2401 P48A–P1505.7±0.13

460.89 €

1 6 Arbeitstage 11.0015.880120.4P-86.26811.433Vacuum JIS B2401 P150A–P4008.4±0.15

265.10 €

1 6 Arbeitstage 4.9022.66060.2V-12.8035.118Vacuum JIS B2401 V15–V1754±0.10

371.49 €

1 6 Arbeitstage 7.675460100.25V-24.3817.943Vacuum JIS B2401 V225–V4306±0.15

539.94 €

1 6 Arbeitstage 13.5127.180120.4V-37.62213.944Vacuum JIS B2401 V480–V105510±0.30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes 3

Technischer Support