Werkzeug Klemme, A: -SDQCR / L

Werkzeug Klemme, A: -SDQCR / L
[Merkmale]
Ein Werkzeug mit geringem Schnittwiderstand.
Die innere Kühlmittelzufuhr trägt dazu bei, die Lebensdauer der Einsatz zu verlängern und erleichtert gleichzeitig die Handgriff der Schneidspäne.
Die hohe Werkzeug ermöglicht eine stabile Bearbeitung auch bei Werkstücke mit langen Überständen.
Für Innendurchmesser-Drehvorgänge (Bohrungsschneiden).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A16R-SDQCL07
A16R-SDQCR07
A20S-SDQCL11
A20S-SDXCL11
A25T-SDQCL11
A25T-SDQCR11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Tip Shape Minimum Machining Diameter Application Selfishly Clamp Shape Overall Length Clearance angle Shank diameter Protrusion length (L/D) Lubrication Hole Y/N Specifications Details Type Torque
(Nm)
Cutting Angle
(°)
Tool Lead Angle
(°)
Dimensions f1
(mm)
Tip Size
(mm)
Trusco Code Rake angle γ
(°)
Blade Inclination Angle λs
(°)
Gauge Chip Dimensions l7
(mm)

198.02 €

1 8 Arbeitstage D (55°-Diamantform)20Innen-Ø / Innendurchmesser ProfilLinke HandScrew Clamp2001664VerfügbarCORO-TURN 107 Screw Clamp Flat Chamfered Cylinder-0.9107.5-17.5117-0-5DCMT 07 02 04-

180.08 €

1 6 Arbeitstage --Innen-Ø--------For inner diameter turning operations.-----610-9446----

242.84 €

1 8 Arbeitstage D (55°-Diamantform)25Innen-Ø / Innendurchmesser ProfilLinke HandScrew Clamp2502080VerfügbarCORO-TURN 107 Screw Clamp Flat Chamfered Cylinder-3107.5-17.51311-0-6DCMT 11 T3 08-

242.84 €

1 8 Arbeitstage D (55°-Diamantform)25Innen-Ø / Innendurchmesser Profil / ZugLinke HandScrew Clamp2502080VerfügbarCORO-TURN 107 Screw Clamp Flat Chamfered Cylinder-362.527.51311--3-5DCMT 11 T3 08256.8

277.95 €

1 8 Arbeitstage D (55°-Diamantform)32Innen-Ø / Innendurchmesser ProfilLinke HandScrew Clamp30025100VerfügbarCORO-TURN 107 Screw Clamp Flat Chamfered Cylinder-3107.5-17.51711-0-4DCMT 11 T3 08-

252.74 €

1 6 Arbeitstage --Innen-Ø--------For inner diameter turning operations.-----608-9186----

Loading...

  1. 1

Technischer Support