Einsatz für CoroMill 419 - 419N..E-SM / 419N..M-KH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
419N-140530E-SM-1020
419N-140530E-SM-1040
419N-140530E-SM-2040
419N-140530E-SM-S30T
419N-140530E-SM-S40T
419N-140530M-KH-1020
419N-140530M-KH-3040
419N-140530M-KH-4220
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Diameter of Inscribed Circle iC
(mm)
Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Wiper Length BS
(mm)
Machining State LE
(mm)
Details Type Trusco Code

39.03 €

10 6 Arbeitstage P (regelmäßiges Pentagon)N (0°)Gusseisen513.55.473GC10200.0Medium9--

39.03 €

10 8 Arbeitstage P (regelmäßiges Pentagon)N (0°)Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung513.55.473GC10400.0Medium9--

40.77 €

10 8 Arbeitstage P (regelmäßiges Pentagon)N (0°)Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung513.55.473GC20400.0Medium9--

39.68 €

10 8 Arbeitstage -----------CORO-MILL 419 tip.610-9225

39.68 €

10 8 Arbeitstage P (regelmäßiges Pentagon)N (0°)Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung513.55.473S40T0.0Medium9--

32.54 €

10 6 Arbeitstage P (regelmäßiges Pentagon)N (0°)Gusseisen513.55.473GC10200.0Heavy9--

33.91 €

10 8 Arbeitstage P (regelmäßiges Pentagon)N (0°)Gusseisen513.55.473GC30400.0Heavy9--

32.54 €

10 6 Arbeitstage P (regelmäßiges Pentagon)N (0°)Stahl / Gusseisen513.55.473GC42200.0Heavy9--

Loading...

  1. 1

Technischer Support