Einsatz für CoroMill 327 (zum Gewindeschneiden), V-förmig 60°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
327R06-12250VM-TH-1025
327R09-18100VM-TH-1025
327R09-18250VM-TH-1025
327R12-22100VM-TH-1025
327R12-22100VM-THM-1025
327R12-22250VM-TH-1025
327R12-22250VM-THM-1025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Detailed Material Tip hand (right or left) Dimensions Dc
(mm)
Tip Size Dimensions ar max
(mm)
Dimensions WT
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions l7
(mm)
Number of flutes Pitch
(mm)
Pitch (Number of Threading) Details Type Trusco Code

113.82 €

2 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3GC1025Right-hand11.761.70.312.13.632.5(min)/3(max)8(min)/10(max)--

120.17 €

2 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3GC1025Right-hand17.791.20.1255.8531(min)/2(max)12(min)/24(max)--

120.17 €

2 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3GC1025Right-hand17.792.60.314.15.8532.5(min)/3.5(max)7(min)/10(max)--

126.49 €

2 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3GC1025Right-hand21.7121.20.124.65.8531(min)/2(max)12(min)/24(max)--

150.71 €

2 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung6GC1025Right-hand21.7121.20.124.65.8561(min)/2(max)12(min)/24(max)--

126.49 €

2 8 Arbeitstage ---------------For screw machining with milling cutter.608-7370

150.71 €

2 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung6GC1025Right-hand21.7122.60.313.75.9562.5(min)/4.5(max)5(min)/10(max)--

Loading...

  1. 1

Technischer Support