Einsatz für CoroMill 327, metrisch 60°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
327R12-22150MM-TH-1025
327R12-22175MM-TH-1025
327R12-22200MM-TH-1025
327R12-22300MM-TH-1025
327R12-22350MM-TH-1025
327R12-22400MM-TH-1025
327R12-22450MM-TH-1025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Detailed Material Tip hand (right or left) Dimensions Dc
(mm)
Tip Size Dimensions WT
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions l7
(mm)
Dimensions Hc
(mm)
Number of flutes Pitch
(mm)
Details Type Trusco Code

136.57 €

2 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3GC1025Right-hand21.7120.184.85.850.8131.5--

136.57 €

10 6 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3GC1025Right-hand21.7120.214.75.850.9531.75--

136.57 €

2 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3GC1025Right-hand21.7120.254.65.851.0832--

136.57 €

2 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3GC1025Right-hand21.7120.374.35.851.6233--

104.66 €

2 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3GC1025Right-hand21.7120.434.15.851.8933.5--

104.66 €

2 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] SonstigeStahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung3GC1025Right-hand21.7120.53.95.852.1634--

106.45 €

2 8 Arbeitstage --------------For screw machining with milling cutter.608-7396

Loading...

  1. 1

Technischer Support