Teilenummer
|
---|
328R13-13000-GM-1025 |
328R13-16000-GM-1025 |
328R13-18502-GM-1025 |
328R13-21502-GM-1025 |
328R13-26502-GM-1025 |
328R13-31502-GM-1025 |
328R13-41502-GM-1025 |
328R13-51502-GM-1025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Tip hand (right or left) | Tip Size | Machining State | Dimension L1 (mm) | Details Type | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | N (0°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3 | 0.1 | GC1025 | 1.3 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
87.13 € | 10 | 6 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | N (0°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3 | 0.1 | GC1025 | 1.6 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
87.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | N (0°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3 | 0.15 | GC1025 | 1.85 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
87.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | N (0°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3 | 0.15 | GC1025 | 2.15 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
87.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | N (0°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3 | 0.15 | GC1025 | 2.65 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
88.62 € | 10 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For Grooving | 608-7418 | ||
88.62 € | 10 | 8 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | N (0°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3 | 0.15 | GC1025 | 4.15 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - | ||
87.13 € | 10 | 8 Arbeitstage | T (Ausführung in Form eines ungleichschenkligen Dreiecks) | N (0°) | Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 3 | 0.15 | GC1025 | 5.15 | Right-hand | 13 | Medium | 5.4 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Tip hand (right or left)
Tip Size
Machining State
Dimension L1(mm)
Details Type
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften