Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CC50 |
CC75 |
CC100 |
CC125 |
CC150 |
CC200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Clamp Range (mm) | Guaranteed load (kN) | Jaw Depth (mm) | Male Thread Hex Width Across Flats (mm) | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 41.7 | 55 | 17 | 1.1 | |
77.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 75 | 46.6 | 80 | 19 | 1.9 | |
109.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 100 | 51.5 | 105 | 21 | 2.9 | |
159.91 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 125 | 56.4 | 130 | 22 | 4.3 | |
158.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 150 | 66.2 | 155 | 24 | 6 | |
358.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 200 | 76 | 205 | 27 | 12 |
Loading...
Specifications | Adapter (screw tip head) can be replaced. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Clamp Range(mm)
Guaranteed load(kN)
Jaw Depth(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften