Werkzeugtasche (Polyester)

Werkzeugtasche (Polyester)
  • Mengenrabatt
A toolbox with wide opening to enable tools to be removed easily.
[Features]
· For both tools and personal items.
· For fine work, put in the roll-up case (B-712 sold separately).
· Other cargo can be carried as well.
· As the opening is large, tools can be easily taken out.
[Applications]
· Convenient for storage of tools and personal belongings.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

B-711

Teilenummer
B-711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.98 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugkasten Toolbox Type Werkzeughalter, Tasche Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 300×180×140
Case color Schwarz Mass(g) 300 Material Polyester
Supplementary explanation For fine work, put in the roll-up case (B-712 sold separately). Carry other together with other items. Features Three outer pockets for cell phones and pens.

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugtasche (Polyester) , die Teilenummer ist B-711.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B-711.

Technischer Support