Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S-211
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Hinterseite aus Textil | Set Content(Point) | 52 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 3000 | Set Content | Core Driver: D-16-1B, D-16-2B, D-16-3B, D-16-4B, D-16-5 / Precision Screwdriver: D-20 (No.0, No.1, -1.2, -1.8, -2.3, -3.0) / Replacement Stubby Screwdriver: D-59 (No.2 / -6.0) / Electric Work Screwdriver: D-331-100 (-6.0), D-332-100 (No. 2) / Phillips Screwdriver: D-540-100 (No.0), D-550 -100 (No.1) / Flathead Screwdriver: D-640-100 (-4.0) / Nut Driver: D-840-5.5 (5.5 mm Across Side), D-840-7 (7 mm Across Side) / Ironing Board: H-11 / Quick Heat Soldering Iron: H-600 / Solder Aid (Hook, Reamer, Knife, Scraper, Brush, Fork): H-740 / Lead-Free Solder: HS-363 / Solder Suction Line: HS-380-2.5 / File (Round): K-170 / File (Flat): (K-172 / Diagonal Nippers: N-4-150 / Miniature Nippers: N-32 / Baby Snip: N-838 / Longnose Pliers: P-15-150 / Miniature Longnose Pliers: P-36 / Tweezers: P-87 / Crimp Tool: P-704 / Sheet Wrench: W-76 (5.5 X 7, 8 X 10, 12 X 14 mm) / Hexalobular Wrench Set: W-81 / Hexagonal Wrench Set: W-98 / Monkey Wrench: W-230-200 / Precision Oil Feeder: Z-64 / Air Duster: Z-288 / Tape Measure: Z-341 / Screw Pliers / Box Cutter / Steel Scales 150 mm / Screw Case (Large) / Pouch / Work Gloves / Type Brush |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, S-211 (für elektronische Arbeiten) , die Teilenummer ist S-211.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-211.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften