Werkzeugsatz, S-241 (für Lichtarbeiten)

Werkzeugsatz, S-241 (für Lichtarbeiten)
  • Mengenrabatt
For repair and maintenance of OA devices and equipment with a simple structure.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

S-241

Teilenummer
S-241
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

221.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Tool Set Tool set type Teil Set Content(Point) 36
Mass(g) 1300 Product Type Tools only Set Content Precision driver: D-20 (No.0, No.1, -1.2, -1.8, -2.3, -3.0) / Interchangeable stubby screwdriver: D-59 (No. 2, -6.0) / Phillips head screwdriver: D-530-75 (No.00), D-540-100 (No.0), D-550-100 (No.1), D-555-300 (No.2)/ Flathead screwdriver: D-630-75 (-2.5), D-640-100 (-4.0), D-655-100 (-5.5) / Nut driver: D-840-5.5 (Opposite side 5.5 mm), D-840-7 (Opposite side 7 mm) / File: K-162 / Diagonal nipper: N-4-150 / Heavy Snip: N-838 / Longnose pliers: P-15-150 /Spring hook: P-64 / Tweezers: P-87 / Hex wrench: W-99 (0.71, 0.89, 1.27, 1.5, 1.6, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 mm) / Monkey wrench: W-230-150 / Blow: Z-267 / Screw pliers / Cutter knife / Type brush

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, S-241 (für Lichtarbeiten) , die Teilenummer ist S-241.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-241.

Technischer Support