Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S-305-230
Tool set and tool box only | Tool Set | Tool set type | Mit Reißverschluss | Set Content(Point) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 1000 | Corresponds To V | Compatible with 230 V | Accessory | With Tool Pouch |
Set Content | Exchangeable Driver: D-52 (No.00,-2.5), D-54 (No.1,-4.0) / Phillips Head Screwdriver: D-540-100 (No.0), D-555-100 (No.2) / Flathead Screwdriver: D-655-100 (-5.5) / Soldering Iron with Cap: H-250 / Nippers: N-9-150 / Longnose Pliers: P-15-150 / Tweezers: P-87 / Screw Pliers/Solder |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, S-305, Rolltasche, die Teilenummer ist S-305-230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S-305-230.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften