Weiche Pinzettenspitze, P-610-G

Weiche Pinzettenspitze, P-610-G
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Double tip molded tweezers made of polypropylene and elastomer.
[Features]
· Economical replacement tip. Supports all P-610 series of Hozan tweezers with replaceable tips.
· By changing the tip shape or material, it can be versatilely used for a variety of work situations.
· Unlike metal or hard resin tips, the rubbery elastomeric material can grasp by the surface.
· Can easily grasp unevenly shaped items such as camera screws or optical screws, or jewelry stones which can be unstable when pinched.
· Hard to damage plastic parts and painted surfaces.
· Elastic and non-slip elastomer, together with elastic polypropylene, makes it easy to grasp the object softly.
[Applications]
· Suggested for plastic models and handicrafts. Also ideal for handling glass and plastic optical lenses.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-610G-1

Teilenummer
P-610G-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

14.11 €

9.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Standard, gerade Material der Spitze Elastomer / Polypropylen Gesamtlänge(mm) 49
Nichtmagnetismus Funktion J/N Verfügbar Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Teil
Breite(mm) 10 Teileausführung Chip Spitzenbreite(mm) 2
Spitze Farbe White+Gray Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) 100 RoHs Corresponds To

Sie befinden sich auf der Seite für Weiche Pinzettenspitze, P-610-G, die Teilenummer ist P-610G-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-610G-1.

Technischer Support