Teilenummer
|
---|
3303-38-50-CL |
3303-50-50-BR |
3303-50-50-CL |
3303-50-100-CL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Width (mm) | Length (m) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Transparenz | 38 | 50 | 1 Pack (6 pcs) | |
21.23 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Brauner Untergrund | 50 | 50 | 1 Pack (5 pcs) | |
21.23 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Transparenz | 50 | 50 | 1 Pack (5 pcs) | |
42.47 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Transparenz | 50 | 100 | 1 Pack (5 pcs) |
Loading...
Product Type | Klebeband | Thickness(mm) | 0.067 | Adhesiveness | 7.84N/25mm |
---|---|---|---|---|---|
Tensile Strength | 122.6N/25mm | Holding Force | 0.1 mm/30 min | Rewinding Force | 2.84N/25mm |
Features | OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type. | Stretch | 150% |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Width(mm)
Length(m)
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften