Damplon 30 Nr. 3301【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3301-50-50-CL

Teilenummer
3301-50-50-CL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

18.33 €

5 Stk. pro Packung

10 Packungen Verfügbar 5 Arbeitstage 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.055 Adhesiveness 7.84N/25mm
Tensile Strength 98.1N/25mm Holding Force 0.1 mm/30 min Rewinding Force 2.74N/25mm
Features OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type. Stretch 140% Amount Of Content 1 Pack (5 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Damplon 30 Nr. 3301, die Teilenummer ist 3301-50-50-CL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3301-50-50-CL.

Technischer Support