Filamentband Nr. 3885 (für temporäres Befestigen und Binden)

Filamentband Nr. 3885 (für temporäres Befestigen und Binden)
  • Mengenrabatt

(i)Hinweis

  • Beim Zurückspulen oder Abziehen des Klebebands kann sich die Faserschicht ablösen und auf dem Produkt verbleiben. Nach dem Falten des Bandendes verwenden, um ein Aufspalten der Faserschicht zu verhindern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3885-19
3885-25
3885-38
3885-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Amount Of Content

15.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 191 Roll

20.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 251 Roll

18.03 €

1 5 Arbeitstage 381 Roll

23.32 €

1 6 Arbeitstage 501 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Length(m) 50
Thickness(mm) 0.18 Adhesiveness 9.81N/25mm Tensile Strength 1814.2N/25mm
Holding Force 0.5 mm/30 min Rewinding Force 7.75N/25mm Features Uses polyester film with longitudinal glass fiber reinforcement. Tape with excellent tensile strength.
Application For tying and packing of heavy objects. Stretch 8% Base Materials Polyester + Glass Fiber
Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support