Klebeband Nr. 150 aus Textilfaser, hellolivgrün

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

150-50

Teilenummer
150-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

9.43 €

1 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.26 Adhesiveness 13.28 N/width 25 mm
Tensile Strength 125.2 N/width 25 mm Application For general packaging, for cardboard box packaging, various temporal tacking, repairs, bundling, etc. Base Material Special Fabric
Adhesive Agent Material Rubber-Based Stretch(%) 7 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband Nr. 150 aus Textilfaser, hellolivgrün, die Teilenummer ist 150-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 150-50.

Technischer Support