Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
365-W
Product Type | Klebeband | Color | Weiße Ausführung | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 50 | Thickness(mm) | 0.165 | Adhesiveness | 7.19 N/width 25 mm |
Tensile Strength | 124.0N/25mm | Features | Desalination marking line tape using eco-friendly Olefin-based form | Application | Display of zones and display of passages (for straight lines) at indoor facilities such as manufacturing plants, stores and schools. |
Specifications | Features superior durability. Film/pigment does not contain chlorine. | Base Material | Polyolefin film | Adhesive Agent Material | Rubber-Based |
Stretch(%) | 720 | Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Linienmarkierungsband Nr. 365, die Teilenummer ist 365-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 365-W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften