Vinyl Textilband Nr. 750

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N50X03

Teilenummer
N50X03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

19.48 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.155 Color Details Brown
Adhesiveness 2.30N/10mm Tensile Strength 69.0N/10mm Tac Ball No.25
Expanding Power 2.30N/10mm Features A standard cloth tape that achieves excellent packaging performance. A new fiber special laminate cloth is used on the base. Flexible and strong, with highly improved workability and packing performance. Application Heavy packaging. Packing of cardboard case (weight). Weight packaging for export.
Base Material Thickness(mm) 0.1 Extensibility 12% Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Vinyl Textilband Nr. 750, die Teilenummer ist N50X03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N50X03.

Technischer Support