Eco-Lacrosse Nr. 701

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N701W03

Teilenummer
N701W03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

12.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Weiße Ausführung Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.12 Color Details White
Adhesiveness 2.7N/10mm Tensile Strength 35N/10mm Tac Ball No.21
Expanding Power 2.30N/10mm Features Cross tape compliant with the Green Purchasing Law. A flexible tape material with excellent hand-cut properties, making for an easy-to-use, environmental friendly cross tape. Achieves stable performance even in low temperature working environments. Recycled PET thread is used for the warp yarn. Application Medium/heavy packing. Packing of cardboard boxes, styrofoam cases that contain farm produce, etc.
Base Material Thickness(mm) 0.08 Extensibility 25% Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Eco-Lacrosse Nr. 701, die Teilenummer ist N701W03.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N701W03.

Technischer Support