Mehrzweck-Lagerung im Freien, Stocker mit Dichtung und Schnappverschluss

Mehrzweck-Lagerung im Freien, Stocker mit Dichtung und Schnappverschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • KB-540-B
  • KB-780-B

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KB-540-B

Teilenummer
KB-540-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

66.54 €

5 Verfügbar 7 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 501 bis 700 Depth(mm) 451 oder mehr Height(mm) 401 oder mehr
Color Gray/Blue Outer Dimensions (Width X Depth X Height)(mm) 548×470×498 Internal Dimensions: (Width x Depth x Height)(mm) 450×370×370
Trusco Code 325-6405 Capacity(L) 74 Mass(kg) 2.46
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Mehrzweck-Lagerung im Freien, Stocker mit Dichtung und Schnappverschluss, die Teilenummer ist KB-540-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KB-540-B.

Technischer Support