Teilenummer
|
---|
SPSRD3ZA050 |
SPSRD3ZA060 |
SPSRD3ZA080 |
SPSRD3ZA100 |
SPSRD3ZA120 |
SPSRD3ZA160 |
SPSRD3ZA200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.82 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 12 | 6 | 50 | 15 | 4.6 | ||
68.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | 18 | 5.6 | ||
84.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 60 | 24 | 7.2 | ||
98.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 30 | 9 | ||
114.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | 36 | 11 | ||
151.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 90 | - | - | ||
212.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 40 | 20 | 105 | - | - |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Schruppen |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK Coated | Machining Application | Seite / Nut | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften