Teilenummer
|
---|
SEE4VH030 |
SEE4VH040 |
SEE4VH050 |
SEE4VH060 |
SEE4VH070 |
SEE4VH080 |
SEE4VH090 |
SEE4VH100 |
SEE4VH110 |
SEE4VH120 |
SEE4VH160 |
SEE4VH200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.65 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 10 | 6 | 45 | 13 | 2.8 | |
53.77 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 45 | 15 | 3.8 | |
59.06 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 50 | 18 | 4.8 | |
61.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | 20 | 5.8 | |
87.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 7 | 15 | 8 | 60 | 24 | 6.8 | |
82.32 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 60 | 24 | 7.8 | |
117.21 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 9 | 20 | 10 | 70 | 30 | 8.8 | |
111.92 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 70 | 30 | 9.8 | |
111.44 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 11 | 25 | 12 | 75 | 36 | 10.8 | |
106.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 75 | 36 | 11.8 | |
228.17 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 16 | 36 | 16 | 90 | 45 | 15.8 | |
366.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 20 | 45 | 20 | 105 | 55 | 19.8 |
Loading...
work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | OK-H (Hard) Coated | Machining Application | Seite / Nut | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Neck diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften