AG-Fräser, schwer, extralang AGELHV (Teilenummern)

AG-Fräser, schwer, extralang AGELHV
Adopts an ultra-long blade length. Capable of roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGELHV30X235
AGELHV30X285
AGELHV32X235
AGELHV32X285
AGELHV35X235
AGELHV35X285
AGELHV38X235
AGELHV38X285
AGELHV40X235
AGELHV40X285
AGELHV40X340
AGELHV45X290
AGELHV45X340
AGELHV50X290
AGELHV50X340
AGELHV50X390
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Base Blade Y/N

771.71 €

1 6 Arbeitstage 30150432235Verfügbar

724.31 €

1 6 Arbeitstage 30200432285Verfügbar

718.00 €

1 6 Arbeitstage 32150632235Ohne

768.49 €

1 6 Arbeitstage 32200632285Ohne

807.89 €

1 6 Arbeitstage 35150632235Ohne

866.13 €

1 6 Arbeitstage 35200632285Ohne

789.54 €

1 6 Arbeitstage 38150632235Ohne

976.33 €

1 6 Arbeitstage 38200632285Ohne

1,053.54 €

1 6 Arbeitstage 40150642235Ohne

1,127.17 €

1 6 Arbeitstage 40200642285Ohne

1,239.23 €

1 6 Arbeitstage 40250642340Ohne

1,534.25 €

1 6 Arbeitstage 45200642290Ohne

1,749.49 €

1 6 Arbeitstage 45250642340Ohne

1,919.17 €

1 6 Arbeitstage 50200642290Ohne

2,244.48 €

1 6 Arbeitstage 50250642340Ohne

2,623.48 €

1 6 Arbeitstage 50300642390Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Blade shape type Quadratisch Tool Material Type Kobalt HSS
Machining Application Seite Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Coating Details AG
Torsion Angle details(°) 30 to 32 Shank diameter tolerance h7

Technischer Support