G-Kobaltbohrer mit geradem Schaft GCOSD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GCOSD3.3
GCOSD7.0
GCOSD10.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

15.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.32973

31.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 747105

74.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.565137

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer Tool Material Type Kobalt HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 135 Torsional Angle(°) 28~36 Diameter tolerance(mm) h8

Technischer Support