Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Number of Grooves | Thread Length (mm) | Shank Square Part (width) (mm) | Shank Square Part (length) (mm) | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.4 | 80 | OH1.5 | 10 | 3 | 2 | 3.2 | 2.5 | 5 | 8326202 | ||
75.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2 | 0.25 | 80 | OH1 | 10 | 3 | 2 | 3.2 | 2.5 | 5 | 8326201 | ||
82.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.2 | 0.25 | 80 | OH1 | 11 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 8326203 | ||
52.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.2 | 0.45 | 80 | OH2 | 11 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 8326204 | ||
42.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.3 | 0.4 | 80 | OH1.5 | 12 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 8326205 | ||
57.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.35 | 80 | OH1.5 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 8326206 | ||
38.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.5 | 0.45 | 80 | OH2 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 8326207 | ||
35.82 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 80 | OH2 | 13 | 3 | 2 | 3.6 | 2.5 | 5 | 8326208 | ||
31.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 100 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | 8326500 | ||
29.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 100 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | 8326210 | ||
44.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.5 | 150 | OH3 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | 8326520 | ||
40.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3 | 0.35 | 100 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 4 | 3.2 | 6 | 8326209 | ||
30.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.6 | 100 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 4.8 | 3.2 | 6 | 8326212 | ||
46.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | M3.5 | 0.35 | 100 | OH2 | 19 | 4 | 3 | 4.8 | 3.2 | 6 | 8326211 | ||
34.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.5 | 100 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 5.6 | 4 | 7 | 8326213 | ||
29.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 100 | OH3 | 21 | 6 | 3 | 5.6 | 4.5 | 7 | 8326501 | ||
27.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 100 | OH3 | 21 | 5 | 3 | 5.6 | 4 | 7 | 8326214 | ||
39.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4 | 0.7 | 150 | OH3 | 21 | 6 | 3 | 5.6 | 4.5 | 7 | 8326521 | ||
38.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4.5 | 0.5 | 100 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8326215 | ||
30.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | M4.5 | 0.75 | 100 | OH2 | 21 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 8326216 | ||
29.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.5 | 100 | OH2 | 24 | 5.5 | 3 | 6.4 | 4.5 | 7 | 8326217 | ||
26.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 100 | OH3 | 24 | 6 | 3 | 6.4 | 4.5 | 7 | 8326502 | ||
24.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 100 | OH3 | 24 | 5.5 | 3 | 6.4 | 4.5 | 7 | 8326218 | ||
37.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 150 | OH3 | 24 | 6 | 3 | 6.4 | 4.5 | 7 | 8326522 | ||
33.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | M5.5 | 0.5 | 100 | OH2 | 25 | 5.5 | 3 | 7.2 | 4.5 | 7 | 8326219 | ||
28.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 0.75 | 100 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326220 | ||
38.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 0.75 | 150 | OH2 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326221 | ||
27.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 100 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326503 | ||
25.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 100 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326222 | ||
35.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 150 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326523 | ||
32.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 150 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326223 | ||
46.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | M6 | 1 | 200 | OH3 | 29 | 6 | 3 | 8 | 4.5 | 7 | 8326524 | ||
35.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | M7 | 0.75 | 100 | OH2 | 33 | 6.2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8326224 | ||
49.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | M7 | 0.75 | 150 | OH2 | 33 | 6.2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 8326225 | ||
29.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M7 | 1 | 100 | OH3 | 33 | 6.2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8326226 | ||
39.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | M7 | 1 | 150 | OH3 | 33 | 6.2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8326227 | ||
34.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 0.75 | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8326228 | ||
48.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 0.75 | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8326229 | ||
32.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8326230 | ||
43.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1 | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8326231 | ||
31.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 100 | OH4 | 37 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | 8326504 | ||
29.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 100 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 15 | 5 | 8 | 8326232 | ||
41.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 150 | OH4 | 37 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | 8326525 | ||
38.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 150 | OH3 | 37 | 6.2 | 3 | 15 | 5 | 8 | 8326233 | ||
52.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | M8 | 1.25 | 200 | OH4 | 37 | 8 | 3 | 15 | 6 | 9 | 8326526 | ||
40.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | M9 | 0.75 | 100 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 12 | 5.5 | 8 | 8326234 | ||
59.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | M9 | 0.75 | 150 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 12 | 5.5 | 8 | 8326235 | ||
37.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | M9 | 1 | 100 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 12 | 5.5 | 8 | 8326236 | ||
53.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | M9 | 1 | 150 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 12 | 5.5 | 8 | 8326237 | ||
32.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | M9 | 1.25 | 100 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326238 | ||
45.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | M9 | 1.25 | 150 | OH3 | 38 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326239 | ||
41.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 0.75 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326240 | ||
60.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 0.75 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326241 | ||
36.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326242 | ||
51.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 15 | 5.5 | 8 | 8326243 | ||
35.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 100 | OH4 | 41 | 8 | 3 | 18 | 6 | 9 | 8326506 | ||
32.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 100 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 18 | 5.5 | 8 | 8326246 | ||
48.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 150 | OH4 | 60 | 8 | 3 | 18 | 6 | 9 | 8326527 | ||
44.46 € | 1 | 15 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 150 | OH3 | 41 | 7 | 3 | 18 | 5.5 | 8 | 8326247 | ||
56.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.5 | 200 | OH4 | 80 | 8 | 3 | 18 | 6 | 9 | 8326528 |
Loading...
Screw Types | Meter | Chamfer threads | 2.5P | Tool Material Type | Pulverisierter HSS-Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Stahlguss (SC) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) | Tap Type | Spiralgewindebohrer | Hole type | Für Blindloch |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige | Torsional Angle(°) | 45 |
Protrusion | NA | Coating Details | V coated |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Number of Grooves
Thread Length(mm)
Shank Square Part (width)(mm)
Shank Square Part (length)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften