Mikrobohrer Mittel, lange Spitze

Mikrobohrer Mittel, lange Spitze
A drill for precision multiporous machining. (Min. diameter φ0.04), Can be used for a wide range of applications including general steel, non-ferrous metals, and resins.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADRSL-0004
ADRSL-0005
ADRSL-0006
ADRSL-0009
ADRSL-0020
ADRSL-0025
ADRSL-0030
ADRSL-0035
ADRSL-0036
ADRSL-0037
ADRSL-0038
ADRSL-0039
ADRSL-0040
ADRSL-0045
ADRSL-0066
ADRSL-0067
ADRSL-0068
ADRSL-0069
ADRSL-0070
ADRSL-0071
ADRSL-0072
ADRSL-0073
ADRSL-0074
ADRSL-0075
ADRSL-0076
ADRSL-0077
ADRSL-0078
ADRSL-0079
ADRSL-0080
ADRSL-0081
ADRSL-0082
ADRSL-0083
ADRSL-0084
ADRSL-0085
ADRSL-0086
ADRSL-0087
ADRSL-0088
ADRSL-0089
ADRSL-0090
ADRSL-0091
ADRSL-0092
ADRSL-0093
ADRSL-0094
ADRSL-0095
ADRSL-0096
ADRSL-0097
ADRSL-0098
ADRSL-0099
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)

119.65 €

1 6 Arbeitstage 0.040.6

102.74 €

1 6 Arbeitstage 0.050.8

90.24 €

1 6 Arbeitstage 0.060.8

63.13 €

1 6 Arbeitstage 0.091.2

48.57 €

1 6 Arbeitstage 0.24

38.55 €

1 6 Arbeitstage 0.255

37.58 €

1 10 Arbeitstage 0.37

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.357

38.22 €

1 10 Arbeitstage 0.367

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.377

38.22 €

1 6 Arbeitstage 0.387

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.397

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.49

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.459

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.6611

38.22 €

1 6 Arbeitstage 0.6711

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.6811

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.6911

38.22 €

1 6 Arbeitstage 0.711

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.7111

38.22 €

1 6 Arbeitstage 0.7211

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.7311

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.7411

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.7511

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.7611

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.7711

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.7811

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.7911

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.811

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.8111

38.22 €

1 10 Arbeitstage 0.8211

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.8311

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.8411

38.22 €

1 6 Arbeitstage 0.8511

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.8611

38.22 €

1 6 Arbeitstage 0.8711

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.8811

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.8911

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.911

38.22 €

1 6 Arbeitstage 0.9111

38.22 €

1 10 Arbeitstage 0.9211

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.9311

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.9411

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.9511

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.9611

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.9711

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.9811

31.53 €

1 6 Arbeitstage 0.9911

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 38
Shank Type Pivot Type Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung
With/without Oil Hole N/A shank d(mm) 3 tip angle(°) 120
Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Technischer Support