• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mikrobohrer „NEO“ halblange Klingen

Mikrobohrer „NEO“ halblange Klingen
A series that achieves stable long life developed for thin hole machining on steel. A coated drill supporting a wide range of materials from mild steel to high hardness steel (HRC 50).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ADRSL-SV-0004
ADRSL-SV-0005
ADRSL-SV-0006
ADRSL-SV-0009
ADRSL-SV-0020
ADRSL-SV-0025
ADRSL-SV-0030
ADRSL-SV-0035
ADRSL-SV-0036
ADRSL-SV-0037
ADRSL-SV-0038
ADRSL-SV-0039
ADRSL-SV-0040
ADRSL-SV-0045
ADRSL-SV-0050
ADRSL-SV-0066
ADRSL-SV-0067
ADRSL-SV-0068
ADRSL-SV-0069
ADRSL-SV-0070
ADRSL-SV-0071
ADRSL-SV-0072
ADRSL-SV-0073
ADRSL-SV-0074
ADRSL-SV-0075
ADRSL-SV-0076
ADRSL-SV-0077
ADRSL-SV-0078
ADRSL-SV-0079
ADRSL-SV-0080
ADRSL-SV-0081
ADRSL-SV-0082
ADRSL-SV-0083
ADRSL-SV-0084
ADRSL-SV-0085
ADRSL-SV-0086
ADRSL-SV-0087
ADRSL-SV-0088
ADRSL-SV-0089
ADRSL-SV-0090
ADRSL-SV-0091
ADRSL-SV-0092
ADRSL-SV-0093
ADRSL-SV-0094
ADRSL-SV-0095
ADRSL-SV-0096
ADRSL-SV-0097
ADRSL-SV-0098
ADRSL-SV-0099
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter φD
(mm)
Blade length ℓ
(mm)

131.62 €

1 6 Arbeitstage 0.040.6

112.93 €

1 6 Arbeitstage 0.050.8

99.63 €

1 6 Arbeitstage 0.060.8

69.42 €

1 6 Arbeitstage 0.091.2

54.33 €

1 6 Arbeitstage 0.24

44.30 €

1 6 Arbeitstage 0.255

43.63 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

0.37

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.357

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.367

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.377

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.387

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.397

45.53 €

1 6 Arbeitstage 0.49

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.459

45.53 €

1 6 Arbeitstage 0.59

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.6611

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.6711

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.6811

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.6911

38.83 €

1 6 Arbeitstage 0.711

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.7111

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.7211

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.7311

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.7411

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.7511

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.7611

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.7711

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.7811

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.7911

38.83 €

1 6 Arbeitstage 0.811

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.8111

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.8211

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.8311

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.8411

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.8511

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.8611

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.8711

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.8811

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.8911

38.83 €

1 6 Arbeitstage 0.911

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.9111

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.9211

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.9311

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.9411

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.9511

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.9611

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.9711

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.9811

39.88 €

1 6 Arbeitstage 0.9911

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 38
Shank Type Pivot Type Coating Y/N Verfügbar Coating Type FCS
With/without Oil Hole N/A shank d(mm) 3 tip angle(°) 120
Torsion(°) 30 Blade diameter tolerance(mm) +0~-0.005

Technischer Support