Teilenummer
|
---|
ATG09CN-S |
ATG1.5CN-S |
ATG3CN-S |
ATG6CN-S |
ATG12CN-S |
ATG24CN-S |
BTG15CN-S |
BTG24CN-S |
BTG36CN-S |
BTG60CN-S |
BTG90CN-S |
BTG150CN-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Drehmoment-Einstellbereich (N·m) | Minimaler Schulabschluss (N·m) | Gesamtlänge (mm) | Aufspannbarer Durchmesser (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.001~0.009 | 0.0002 | 99 | 1~φ6.5 | 180 | ||
385.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.002~0.015 | 0.0002 | 99 | 1~φ6.5 | 180 | ||
314.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.003~0.03 | 0.0005 | 99 | 1~φ6.5 | 180 | ||
385.43 € | 1 | 20 Arbeitstage | 0.006~0.06 | 0.001 | 99 | 1~φ6.5 | 180 | ||
385.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.01~0.12 | 0.002 | 99 | 1~φ6.5 | 180 | ||
385.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.03~0.24 | 0.005 | 99 | 1~φ6.5 | 180 | ||
539.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.02~0.15 | 0.002 | 135 | 1~φ8.5 | 520 | ||
539.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.03~0.24 | 0.005 | 135 | 1~φ8.5 | 520 | ||
539.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.04~0.36 | 0.005 | 135 | 1~φ8.5 | 520 | ||
539.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.06~0.6 | 0.01 | 135 | 1~φ8.5 | 520 | ||
440.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.1~0.9 | 0.01 | 135 | 1~φ8.5 | 520 | ||
539.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 to 1.5 | 0.02 | 135 | 1~φ8.5 | 520 |
Loading...
Artikelausführung | Drehmomentschlüsselprüfer | Lastrichtung | Links/rechts | Drehmoment Präzision(±%) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Ausführungsdetails | Analoger Typ Drehmoment Messgerät | Eigenschaften | Es ist ein handlicher Typ mit kleinem Inhalt Drehmoment Messgerät , das Messungen des linken und rechten Drehmoments ermöglicht. Bei der Spitze handelt es sich um ein Dreibackenfutter , das standardmäßig mit einer Skala an der Seite des Gehäuses ausgestattet ist. | Spezifikationen | Handheld-Form |
Anwendung | Für die Messung von Feindrehmomenten , Inspektionen und Anzugsarbeiten |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Drehmoment-Einstellbereich(N·m)
Minimaler Schulabschluss(N·m)
Gesamtlänge(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften