Einsatz für CoroMill R216 Kugel, R216-EM

Einsatz für CoroMill R216 Kugel, R216-EM
[Merkmale]
Ermöglicht hohe Schnittbedingungen
Für die Mittelschneide und die Randschneide werden die gleichen Einsätze verwendet
Zur Profilerstellung
Zum Formen
Ideal für alles vom Schruppen bis zum Vorschlichten von Profilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R216-20T3E-M-2040
R216-20T3E-M-S30T
R216-1002E-M-1010
R216-1002E-M-2040
R216-1202E-M-2040
R216-1202E-M-S30T
R216-1603E-M-2040
R216-1603E-M-S30T
R216-2504E-M-1025
R216-2504E-M-2040
R216-3006E-M-S30T
R216-3206E-M-2040
R216-4007E-M-S30T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape (initial letter of model number) Clearance angle work material Available corners Tip Thickness S
(mm)
Corner R
(mm)
Detailed Material Dimensions la
(mm)
Tip hand (right or left) Machining State Dimension L
(mm)
Cutter Diameter Details Type Trusco Code

84.86 €

10 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 9°Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung23.9710GC204017.9Right-handMedium2020--

83.24 €

10 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 9°Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung23.9710S30T17.9Right-handMedium2020--

63.68 €

10 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 9°Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte21.705GC10108.6Right-handMedium9.810--

65.03 €

10 8 Arbeitstage ------------Ideal for profiling, mold processing, rough machining to semi-finishing profiling609-9807

69.87 €

10 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 9°Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung22.386GC204010.8Right-handMedium1212--

68.41 €

10 6 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 9°Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung22.386S30T10.8Right-handMedium1212--

74.88 €

10 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 9°Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung23.188GC204014.4Right-handMedium1616--

73.39 €

10 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 9°Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung23.188S30T14.4Right-handMedium1616--

91.30 €

10 6 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 9°Stahl / Edelstahl / Nicht eisenhaltiges Metall / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung / Werkstoff mit hoher Härte24.7612.5GC102522.3Right-handMedium24.925--

99.95 €

10 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 9°Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung24.7612.5GC204022.3Right-handMedium24.925--

122.60 €

10 6 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 9°Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung26.3515S30T26.9Right-handMedium29.930--

125.01 €

10 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 9°Stahl / Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung26.3516GC204028.6Right-handMedium31.832--

123.40 €

5 8 Arbeitstage Sonstige[Sonstige] 9°Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung27.9420S30T36.5Right-handMedium39.940--

Loading...

  1. 1

Technischer Support