Anti-Rutsch-Band (geprägt)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4863-PV3-50X25

Teilenummer
4863-PV3-50X25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

579.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Schwarz Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.62 Color Details Gray
Adhesiveness 3.0N/10mm Features Features non-sticking and non-staining properties. Adhesives and paints do not adhere to the surface. Has slip prevention effects against flat surfaces. Features excellent adhesion prevention effects. Application Adhesive and glue coating and machining line. For stable transport of thin materials such as film and non-woven fabrics.
Specifications Surface Shape: Embossed Specification 2 Cutting Requires Cutter Base Materials Rayon Cloth coated with silicone rubber
Adhesive Rubber-Based 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Anti-Rutsch-Band (geprägt) , die Teilenummer ist 4863-PV3-50X25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4863-PV3-50X25.

Technischer Support