T-Schlitzmutter (T-Ausführung, Rohmaterial)

T-Schlitzmutter (T-Ausführung, Rohmaterial)
  • Mengenrabatt
[Material] S45C Mild Steel
· For fixing workpieces on milling machines and drill presses. It is given T-groove bolt hole drilling

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22-TN
24-TN
28-TN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
Machine table slot width
(mm)
Mass
(g)
T
(mm)

35.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3613.825.4382222321.7

38.70 €

1 12 Arbeitstage 38.214.025.4382423923.5

49.21 €

1 12 Arbeitstage 4417.528.7502840326.9

Loading...

  1. 1

Technischer Support