Teilenummer
|
---|
NSR-6.0 |
NSR-7.0 |
NSR-8.0 |
NSR-9.0 |
NSR-10.0 |
NSR-11.0 |
NSR-12.0 |
NSR-13.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Number of flutes | Pilot Hole Dia. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.00 (for H7) | 20 | 100 | 4 | 5.7 | ||
140.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.00 (for H7) | 20 | 110 | 4 | 6.7 | ||
144.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.00 (for H7) | 20 | 120 | 4 | 7.7 | ||
146.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.00 (for H7) | 20 | 125 | 4 | 8.7 | ||
153.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.00 (For H7) | 25 | 130 | 4 | 9.7 | ||
177.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.00 (For H7) | 25 | 130 | 4 | 10.7 | ||
218.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.00 (For H7) | 30 | 140 | 4 | 11.7 | ||
196.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.00 (for H7) | 30 | 140 | 6 | 12.7 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Legierter Stahl | Groove Shape | Gerade |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Overall Length(mm)
Number of flutes
Pilot Hole Dia.(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften