Universal-Bit-Halter

Universal-Bit-Halter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 52502
  • 52503
  • 52504

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

052504

Teilenummer
052504
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.84 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Adapter Shank diameter(mm) 6.35 Overall Length(mm) 100
Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A Whether there is a double-end function N/A
Insertion Angle(mm) 6.35 Trusco Code 411-7981 Mass(g) 40

Sie befinden sich auf der Seite für Universal-Bit-Halter, die Teilenummer ist 052504.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 052504.

Technischer Support