Omnidirektionale Transportöse mit Lager, Power Point Star (Kobra-Haken-Set)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PP-S-M12

Teilenummer
PP-S-M12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

356.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Basic Working Load(t) 0.63 Product Type Augenschraube Bolt Size M12
Dimension A(mm) 13 Dimension C(mm) 18 Dimension E(mm) 116
Dimension F(mm) 18 Spanner size 36 Trusco Code 487-4412
Mass(kg) 0.4 Material Nickel-Chromium-Molybdenum Steel Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Omnidirektionale Transportöse mit Lager, Power Point Star (Kobra-Haken-Set) , die Teilenummer ist PP-S-M12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PP-S-M12.

Technischer Support