Teilenummer
|
---|
224-06 |
224-12 |
224-14 |
224-18 |
224-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Maximum Opening (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 165 | 50 (Square material) | 8430890031693 | 486-4948 | 270 | ||
83.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 320 | 80 (Square material) | 8430890032690 | 486-4956 | 980 | ||
90.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 365 | 125 (Square material) | 8430890107695 | 486-4964 | 1230 | ||
121.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 470 | 240 (Square material) | 8430890033697 | 486-4972 | 1460 | ||
98.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 630 | 400 (Square material) | 8430890034694 | 486-4981 | 1800 |
Loading...
Specifications | Tip Component: with Universal Fittings |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Maximum Opening(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften